Alterar idioma :
Os cabos de núcleo único da igus® são utilizados nos centros de torneamento de alto desempenho da EMAG
Os centros de torneamento verticais EMAG da série VMC também estão disponíveis como máquinas de cinco eixos "" , que permitem a maquinação de geometrias complexas. Por exemplo, podem ser utilizados para maquinar furos e superfícies angulares em componentes pesados. Isto constitui um desafio para a alimentação eléctrica do fuso. A EMAG confia em cabos de núcleo único do programa chainflex® da igus®.
"Se um cabo do motor falhar e tiver de ser substituído, isso significa um dia de paragem devido ao design muito compacto. É por isso que um cabo de fuso resiliente e de alta qualidade é uma caraterística importante do projeto."
Markus Pannicke, Engenheiro Chefe de Cabos e Condutores na EMAG Leipzig
Graças a mais de 25 anos de experiência prática e inúmeros testes no laboratório de testes de 3.800 m² em Colónia, a igus® tem sido o único fabricante no mercado a oferecer uma garantia de 36 meses, ou até 40 milhões de golpes duplos, na sua gama de cabos chainflex® há mais de cinco anos. A calculadora de vida útil online também pode ser usada para determinar a vida útil esperada do cabo chainflex® para além do período de garantia. No caso da EMAG, a solução com o cabo de fuso CF270.UL.D significa uma grande economia de espaço de instalação e uma redução simultânea de custos. Graças à garantia abrangente e resistente da igus®, não existe qualquer risco para a EMAG.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h