Alterar idioma :
| Número do ensaio: 4588 | vida útil: mais de 10 milhões de cursos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CF880.10.12 | raio de curvatura: 100 mm (fator 9,3 x d) |
| Tipo de cabo: cabo de controlo |

Neste teste, a expetativa de vida CF880.10.12 foi analisada numa corrente linear com um raio de 100 mm.
Um painel de controlo para uma serra ou outra máquina de trabalhar madeira parece sempre uma aplicação simples. Em princípio, é, mas a fiabilidade é o mais importante aqui, porque todas as funções da máquina são influenciadas neste ponto. Os raios aqui encontrados são frequentemente maiores e, na área da madeira ou de outros materiais de construção, o revestimento de PVC do CF880 é muito bem adequado, com as suas boas propriedades de abrasão contra o pó seco. Estes sistemas são frequentemente instalados em todo o mundo e, por isso, requerem não só uma vida útil fiável, mas também a aprovação UL.
Com um resultado de teste de mais de 10 milhões de golpes duplos, foi confirmado que mesmo um cabo económico é fiável.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h