Alterar idioma :

Os robôs tornaram-se parte integrante da indústria e, com eles, a necessidade de actuadores inteligentes também está a aumentar. Como os desenvolvimentos relacionados com a Indústria 4.0 significam que cada vez mais dados de um processo têm de ser transportados através de um sistema de bus, os cabos de bus com capacidade de torção estão a tornar-se cada vez mais necessários. Na área de ângulos de torção particularmente grandes, agora podemos apresentar soluções de barramento de até +/- 360 °/m, mesmo para barramento CAN e Ethernet até CAT7, como 10 GBit a 600 MHz.
| Art. n.º | Número de condutores e secção [mm²] | Diâmetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5)C | 9,5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2x0.15)C | 10,5 | 49 | 115 |

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h