Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Cabos chainflex® profinet à prova de falhas e conectores Telegärtner M12 D-codificados

Instalação de cabos à prova de falhas - mesmo para aplicações exigentes e condições desfavoráveis.

Uma automatização fiável da produção e da logística é a condição prévia para processos eficientes. Se apenas um componente falhar aqui, o trabalho e o tempo de paragem da produção resultam rapidamente em custos significativos. Os cabos chainflex profinet da igus e os conectores Telegärtner M12x1 D-codificados aumentam a fiabilidade. Comprovado em testes conjuntos com 19 milhões de ciclos sem qualquer deterioração mensurável do poder de transferência.
Encomendar já uma caixa de amostras

Um exemplo prático:

Situação inicial e sintomas

O sistema totalmente automático de uma grande empresa farmacêutica alemã de venda por correspondência falhou repetidamente. Isto resultou em custos elevados devido a:
 
  • Demorados trabalhos de reparação
  • Carga de trabalho adicional
  • Entregas atrasadas
  • Reclamações de clientes

A análise pelos laboratórios de teste da igus e da Telegärtner mostrou:

  • Os cabos instalados não foram capazes de suportar as elevadas cargas mecânicas e falharam após um curto período de tempo.
  • O deslocamento do isolamento na ponta dos conectores existentes não foi otimizado para grandes secções, o que levou a problemas de contacto.

Cabos elétricos e conectores à prova de falhas

Cabos chainflex profinet

Cabos chainflex profinet
  • Isolamento dos condutores de elevada qualidade
  • Configuração (4x0,34)C
  • Revestimento interior extrudido para elevada dinâmica
  • Malha exterior com entrançado otimizado
  • Revestimento exterior extrudido à pressão, resistente ao desgaste
  • Testados e com 36 meses de garantia

O conector plug-in Telegärtner M12

O conector plug-in Telegärtner M12
  • Design ideal: um espaçamento suficiente para proteger contra curtos-circuitos
  • O espaçamento entre as ligações isoladas não é apenas concebido para um e sete condutores, que é o caso normal, mas também para conectores de 19 condutores.
  • Entrada universal para diâmetros de 0,9mm a 1,6mm para ligação segura de uma grande variedade de condutores e cabos



A melhor relação preço-performance

Verificação de preços e garantia para todos os cabos PROFINET

Com os cabos chainflex da igus, consegue reduzir os seus custos até 64,7%, com uma duração de vida equivalente ou superior. Damos-lhe a nossa garantia até 36 meses, bem como a dos nossos cabos PROFINET. 
Peça uma verificação de preços personalizada agora!