Alterar idioma :
A experiência de condução especial das bicicletas eléctricas de carga da GLEAM é criada pela tecnologia de inclinação e suspensão patenteada. Foram investidos sete anos no desenvolvimento da tecnologia de base das bicicletas eléctricas de carga: A chamada Unique Dynamic Tilting Technology (DTT) permite uma experiência de condução semelhante à de uma bicicleta normal. Tal como numa bicicleta normal, o ciclista pode inclinar-se numa curva e é trazido de volta à posição vertical pela DTT após a curva. Os obstáculos na estrada podem ser facilmente ultrapassados graças ao DTT. Quando a bicicleta está estacionada, a tecnologia de inclinação pode ser desactivada com um cadeado e a bicicleta fica na vertical. Graças à suspensão total da e-bike de carga, a carga na plataforma de carga permanece horizontal e protegida, mesmo que se suba um lancil com uma das duas rodas traseiras ou se circule em calçada. O DTT simplesmente compensa esses desníveis. "Utilizamos casquilhos deslizantes iglidur® tanto na DTT, como no sistema de bloqueio e na suspensão. Os casquilhos deslizantes são duráveis e amortecem as vibrações. Isto é ideal para ser utilizado nas nossas bicicletas de carga," explica Eibl.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h