Alterar idioma :

As guias são utilizadas para cursos longos de 5 a 12 m, dependendo do tipo de calha. Estas permitem o funcionamento suave e com baixo atrito das calhas articuladas abertas e tapadas da igus®. Se o ponto de alimentação estiver localizado no centro do curso, as calhas articuladas deslizam sobre si próprias durante metade do curso. Na outra metade, recomendamos a instalação de barras deslizantes na guia, nas quais a calha articulada terá de deslizar. As guias têm barras deslizantes fabricadas em plástico muito resistente ao desgaste (exceto a RS - área de carga em aço).
Versão básica para máquinas em geral. Versão robusta para aplicações industriais.
Material utilizado para as peças laterais: Alumínio
Altura exterior da lateral da guia: 77mm
Para as séries: E2 - 10 & B15 / abertura tipo fecho de correr - 15 & R15
Altura exterior da lateral da guia: 77mm
Para as séries: 1500 / E4.21
Altura exterior da lateral da guia: 87mm
Para as séries: E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Altura exterior da lateral da guia: 87mm
Para as séries: E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35
Altura exterior da lateral da guia: 117mm
Para as séries: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Altura exterior da lateral da guia: 117mm
Para as séries: E2.38 / 2700 / R58
Altura exterior da lateral da guia: 144mm
Para as séries: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Altura exterior da lateral da guia: 184mm
Para as séries: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58
Versão para aplicações exigentes
Altura exterior da lateral da guia: 184mm
Para as séries: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62
Altura exterior da lateral da guia: 184mm
Para as séries: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82
Versão para aplicações exigentes
Altura exterior da lateral da guia: 184mm
Para as séries: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / 19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80
Versão para aplicações exigentes
Altura exterior da lateral da guia: 184mm
Para as séries: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62

Para aplicações particularmente robustas
Material utilizado nas peças laterais: Aço galvanizado/aço inoxidável a pedido
Especialidade: Guias em aço - muito fortes e robustas para aplicações exigentes
Altura exterior da lateral da guia: 480mm
Para as séries: 800 / 840
Altura exterior da lateral da guia: 70mm
Para as séries: E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Altura exterior da lateral da guia: 130 mm
Para as séries: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Altura exterior da lateral da guia: 170mm
Para as séries: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58
Altura exterior da lateral da guia: 100mm
Para as séries: E2.38 / 2700
Altura exterior da lateral da guia: 220mm
Para as séries: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82
Altura exterior da lateral da guia: 130 mm
Para as séries: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Altura exterior da lateral da guia: 300mm
Para as séries: E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608
Altura exterior da lateral da guia: 130mm
Para as séries: E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35
Altura exterior da lateral da guia: 48mm
Para a série: E2 mini - 10 & B15 / abertura tipo fecho de correr - 15 & R15

Deixa passar a luz e a sujidade
As guias tubulares da igus são económicas e fáceis de guiar para aplicações com fadiga mecânica reduzida, velocidades até 2 m/s e cursos até 50 metros.
Altura exterior da lateral da guia: 90mm
Séries: E2.26 / 2500 / 255
Altura exterior da lateral da guia: 146mm
Para a séries: E2.48 / 3500
Altura exterior da lateral da guia: 126.3mm
Para a séries: E2.38 / 2700

Variante muito simples e económica
A guia de encaixe é compacta e fácil de instalar para aplicações com comprimento até 50 metros.
Altura exterior da lateral da guia: 55.5mm
Para as séries de abertura tipo fecho de correr - 15 & R15 / E2 mini - 10 & B15
Altura exterior da lateral da guia : 76.6mm
Para a séries: E2.26 / 2500 / 255
Altura exterior da lateral da guia: 138.6mm
Para a séries: E2.48 / 3500

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h