Guiamento de cabos diretamente a partir do fabricante

Calha OCR

Calhas OCR

  • Mangueira redonda para secretárias
  • Pode ser fixada com ímanes integrados, adesivos de dupla face ou parafusos
  • Poupe tempo: desenho "easy" para rápida inserção dos cabos
  • Instalação flexível ou com bloqueio de cada elo
  • Vencedora do prémio reddot design 2018
Calhas articuladas de escritório ZF14

Calhas porta-cabos ZF14

  • Calha quadrada para secretárias
  • Fixação com parafusos ou coladas
  • Design atrativo
  • Encaixe fácil dos terminais de fixação
  • Preenchimento simples quando instalado com design "easy"
  • Certificação UL94-V2
Calhas articuladas de escritórios OCO

Calhas OCO

  • Design intemporal
  • Instalação flexível
  • Fácil extensão ou encurtamento
  • Com ímanes incorporados para fácil fixação
  • Boa força de bloqueio dos elos da calha até 150N
Calhas articuladas pequenas

Calhas articuladas pequenas

  • Alturas interiores: 5 até 32mm
  • Para pequenos espaços de instalação
  • Abertura e fecho rápidos
Calhas articuladas médias

Calhas articuladas médias

  • Alturas interiores: 21 a 48 mm
  • Para aplicações com carga médias
  • Elevada robustez, funcionamento silencioso
Calhas articuladas grandes

Calhas articuladas grandes

  • Alturas interiores: 21 a 350 mm
  • Para cargas elevadas
  • Elevada robustez e rigidez
Calhas articuladas para robôs

Para robôs

  • Diâmetros interiores: 12 a 46,8 mm
  • Para robôs multiaxiais exigentes
  • Elevada flexibilidade
Calhas articuladas para proteção contra a sujidade e limalhas

Proteção contra poeiras e limalhas

  • Alturas interiores: 21 a 75mm
  • Proteção económica contra a sujidade e as limalhas
Visão geral das calhas articuladas

Todas as calhas articuladas e acessórios

  • Sistemas de calhas articuladas rotativos
  • Abraçadeiras de fixação
  • Guiamentos e muito mais

Onde são utilizadas as calhas articuladas da igus?

Como são instaladas as calhas articuladas?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas