Alterar idioma :
A empresa austríaca One Two Beer está a construir um sistema automatizado de distribuição de cerveja para festivais e grandes eventos. Uma guia linear rápida e isenta de lubrificação é essencial para permitir a abertura higiénica de roscas numa questão de segundos. Os engenheiros confiam num parafuso de avanço de alta hélice em aço inoxidável e numa porca roscada flangeada da série dryspin® e no motor de passo de fuso correspondente da série drylin® E (NEMA 23). O sistema funciona sem lubrificantes, está em conformidade com a FDA e é resistente à humidade, ao pó e ao calor.
As nossas vantagens num relance
É importante ter uma amostra real nas mãos para obter uma impressão completa. Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma. Também são possíveis amostras personalizadas. Basta entrar em contacto connosco.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h