Manter o prazo de entrega, o preço e a duração de vida
Verificamos a viabilidade do seu pedido. Se tudo estiver bem, enviar-lhe-emos uma proposta formal. Se tiver encomendado diretamente, a produção será aprovada de imediato.
Após a sua encomenda, começamos com o processamento CNC das suas peças individuais maquinadas e torneadas. Receba-os por entrega ou recolha.
Está disponível um elevado número de diferentes polímeros de elevada performance iglidur®. O material ideal iglidur® pode ser encontrado para quase todas as aplicações, desde temperaturas elevadas a água do mar, desde alimentos a automóveis. Disponibilizamos várias ferramentas online e os nossos especialistas para a seleção de materiais.
Se as coisas tiverem de ser mais rápidas: selecione a nossa opção expresso e os seus componentes estarão prontos a ser enviados em 3 dias.
✓ A norma ISO 2768-m/K aplica-se às tolerâncias gerais das peças no que respeita ao comprimento, à forma e à posição
As seguintes larguras mínimas de tolerância (ver DIN ISO 286) devem ser tidas em conta para tolerâncias especiais divergentes (para dimensões lineares) e para ajustes:
Os furos podem ser configurados como rosca métrica ISO (M) ✓ A rugosidade da superfície corresponde às qualidades típicas e esperadas das superfícies acabadas (mínimo esperado: Ra = 2-3µm)
Estas normas são vantajosas para si: Podemos calcular os preços automaticamente e a sua encomenda pode ser processada mais rapidamente. Poupa-se tempo valioso.
São possíveis requisitos para além das nossas normas de fabrico, desde que um controlo de viabilidade prévio o confirme. Após a verificação individual, o preço calculado automaticamente será ajustado, se necessário.
Receba peças com dimensões precisas e tolerâncias bem apertadas. Intervalos de tolerâncias apertadas (até grau de tolerância 9 de acordo com a norma DIN ISO 286) são geralmente exequíveis. Como tal, as amplitudes de tolerância de 0,05mm não são um problema.