Alterar idioma :
As dobradiças de articulação simples e múltipla são utilizadas em vários pontos do veículo e estão normalmente equipadas com rolamentos de metal laminado com um revestimento de PTFE. No entanto, para obter um sistema de folga reduzida, estes rolamentos têm de ser laboriosamente recalibrados. Os nossos casquilhos totalmente em plástico, por outro lado, calibram-se simplesmente através do efeito do calor durante o processo de revestimento eletrónico. O resultado: um rolamento com folga reduzida, mesmo com um furo de chapa metálica grossa.
Requisitos para rolamentos em aplicações de dobradiças:
Vantagens dos casquilhos deslizantes da igus®:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h