Alterar idioma :

As acelerações extremas e as altas velocidades do robot linear caracterizam o mais recente sistema de automatização de prensas da ROBOWORKER. No entanto, quase não há espaço para cabos e mangueiras, e a precisão necessária não pode ser prejudicada por vibrações ou oscilações. Com a calha articulada correta da igus®, este desafio também pode ser superado.
"Estamos muito satisfeitos com a qualidade e durabilidade dos produtos da igus®. Os nossos requisitos são quase sempre satisfeitos com a gama padrão e, se necessário, a igus® produz produtos personalizados para satisfazer os nossos requisitos. Por último, mas não menos importante, os produtos também têm uma óptima relação preço-desempenho."
Compras na ROBOWORKER Automations GmbH
Ninguém sabe exatamente como é que a colaboração entre a ROBOWORKER e a igus® começou nessa altura. A própria empresa foi fundada em 1989 e tem comprado componentes do especialista em plástico de movimento há quase 25 anos. Mas não há dúvidas sobre o porquê de a colaboração ter durado tanto tempo. "Estamos muito satisfeitos com a qualidade e durabilidade dos produtos da igus®. Os nossos requisitos são quase sempre satisfeitos com a gama padrão e, se necessário, a igus® produz produtos personalizados para satisfazer os nossos requisitos. Por último, mas não menos importante, os produtos também têm uma relação preço-desempenho muito boa," diz o departamento de compras da ROBOWORKER. Inovações como a corrente 3D triflex® R ajudam a garantir que as exigências cada vez maiores dos clientes possam sempre ser atendidas.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h