Alterar idioma :

Os anéis-guia são utilizados para suportar pistões e varões em sistemas hidráulicos e pneumáticos, de forma a protege-los do desgaste. As áreas de aplicação incluem molas a gás, amortecedores, bem como cilindros pneumáticos e hidráulicos. Os anéis-guia feitos em plástico de elevada performance iglidur asseguram coeficiente de atrito extremamente baixos, têm um desgaste muito baixo e suportam cargas mecânicas elevadas. Além disso, devido à composição do seu material, não necessitam de lubrificação adicional nem manutenção.
Visão geral das vantagens dos anéis-guia iglidur▼
Comprar anéis-guia na loja online▼
Configurar anéis-guia personalizados▼
Contactar um especialista▼
Materiais iglidur e fichas técnicas▼
Materiais isentos de PFAS e PTFE▼
Exemplos de aplicações▼
Uma vez que os anéis-guia feitos em materiais iglidur contêm lubrificantes sólidos, não necessitam de lubrificação adicional. Os lubrificantes sólidos incorporados são libertados gradualmente em pequenas quantidades, assegurando uma lubrificação contínua e eficaz do ponto de contacto.

Os anéis-guia iglidur oferecem vantagens a nível de custos, em comparação com as soluções metálicas. Graças ao efeito autolubrificado , reduz os custos de manutenção e lubrificantes adicionais.

A duração de vida dos nossos produtos pode ser calculada recorrendo às ferramentas online gratuitas. O cálculo baseia-se em resultados de desgaste obtidos em inúmeros testes realizados no nosso laboratório de ensaios.

Podemos fornecer anéis-guia a partir de stock ou personalizados. As dimensões e o material são personalizados com precisão para a sua aplicação. A partir de uma unidade e sem valor mínimo de encomenda.

Pode escolher entre uma grande variedade de plásticos iglidur. Selecione exatamente a que melhor se adequa às condições da sua aplicação. Quer seja a resistência química ou a utilização a altas temperaturas.

Os materiais iglidur contêm, entre outros componentes, fibras e cargas de reforço. Consequentemente, mesmo as forças elevadas e as cargas contínuas nas extremidades não constituem um problema para os nossos anéis-guia iglidur®.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h