Materiais para impressão 3D resistentes ao desgaste para componentes em aplicações com movimento

Materiais de impressão 3D da igus: filamento, pó SLS e resina como visão geral dos materiais.

Nesta página, encontrará mais informações sobre as especificações dos nossos materiais:

Materiais universais

Impressoras 3D SLS numa área de produção com várias máquinas e ecrãs de controlo.
Pilha de pó ao lado de uma porca trapezoidal iglidur impressa em 3D.

Pó SLS iglidur® i3

  • Mais vendido no serviço de impressão 3D
  • Elevada resistência ao desgaste e máxima robustez
  • Boas propriedades mecânicas
  • Ideal para aplicações deslizantes e rodas dentadas
Monte de pó SLS com peça iglidur i230 para sinterização seletiva por laser.

Pó SLS iglidur® i230 A

  • Maior resistência à flexão
  • Resistente a temperaturas até 110 °C
  • Isento de PTFE
  • Dissipação eletrostática (ESD)
Tribofilamento iglidur i150 em bobina de cartão com filamento branco para impressão 3D.

Tribofilamento iglidur® i150

  • Filamento campeão de vendas
  • Fácil de imprimir
  • Ideal para velocidades superficiais baixas
  • Compatível para o contacto com alimentos e em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011

Materiais resistentes ao calor

Impressora 3D com guias lineares e fusos resistentes ao calor dentro de uma caixa.

Os mais vendidos

Bobina transparente com tribofilamento iglidur A350 para impressão 3D.

tribofilamento iglidur® A350

  • Resistente a temperaturas até 180 °C em funcionamento contínuo
  • Retardante de chama de acordo com a norma UL94-V0
  • Adequado para autoclave e em conformidade com a FDA
Tribofilamento iglidur RW370, filamento para impressão 3D com propriedade retardadora de chama, em bobina.

Tribofilamento iglidur® RW370

  • Resistente a temperaturas até 170°C em funcionamento contínuo
  • Retardante de chama de acordo com a norma UL94-V0 e DIN EN 45545
  • Tem a maior resistência de todos os tribofilamentos
Bobina transparente com tribofilamento iglidur J260 para impressão 3D.

Tribofilamento iglidur® J260

  • Resistente a temperaturas até 120°C em funcionamento contínuo
  • Resistente a químicos
  • Excelente coeficiente de atrito em cargas baixas e médias

Materiais adequados para ESD

Monte de pó ao lado de uma roda dentada impressa em 3D.

Pó SLS iglidur® i8-ESD

  • Resistência de contacto 104 a 107ohms x cm
  • Elevada resistência aos raios UV
  • Pode ser processado em sistemas com e sem laser de CO2
Porca roscada com flange iglidur i9-ESD no monte de pó.

Pó SLS iglidur® i9-ESD

  • Resistência de contacto 106 to 109 ohms x cm
  • Evita correntes de interferência em peças sob tensão
  • Rigidez reforçada
Componente ESD impresso em 3D, recortado, com dois furos sobre fundo laranja.

Amostra gratuita de um componente ESD

Materiais resistentes a produtos químicos

iglidur I10 para impressão 3D SLS resistente a produtos químicos num jato de líquido verde.

O que significa resistência?

  • Sem alterações significativas das propriedades mecânicas
  • Sem alteração da cor ou superfície
  • Possibilidade de aumento de peso < 3% ou redução de peso < 0,5%
  • Possibilidade de alteração da força de compressão na rutura < 15%
  • Possibilidade de alteração da dureza Shore D < 2

O que significa resistência limitada?

  • Alterações significativas do material ao nível do peso e das propriedades
  • Possibilidade de alteração ligeira da cor e superfície
  • Possibilidade de aumento de peso 3-8% ou redução de peso 0.5-3%
  • Possibilidade de alteração da força de rutura à compressão em 15% a 25%
  • Possibilidade de alteração da dureza Shore D de 2 a 5
Monte de pó SLS para iglidur i10, um material de impressão 3D resistente a produtos químicos.

Pó SLS iglidur® i10

  • Resistência química
  • Em conformidade com a FDA e compatível para contacto com alimentos
  • Disponível apenas com o serviço de impressão 3D em sete dias
Bobina transparente com tribofilamento iglidur J260 para impressão 3D.

Tribofilamento iglidur® J260

  • Resistência química
  • Resistente a temperaturas até 120°C em funcionamento contínuo
  • Excelente coeficiente de atrito em cargas baixas e médias

Materiais adequados para contacto com alimentos

Bobina iglidur I151 entre legumes e um garfo com um laço de fio azul, conforme à FDA.
  • Proteger os filamentos adequados para o contacto com alimentos do pó
  • Limpe cuidadosamente todas as peças de contacto antes de imprimir, especialmente o pinhão da extrusora, o bocal de impressão e a base de impressão
  • Não utilize cola ou utilize uma cola que esteja em conformidade com as normas alimentares
  • Selecione as definições do software de corte para uma superfície densa
  • Velocidade de impressão reduzida e adaptação da largura da linha ao diâmetro do bico
Filamento de impressão 3D iglidur i151 em bobina de cartão para a indústria alimentar.

Tribofilamento  iglidur® i151

  • Em conformidade com a FDA e compatível para contacto com alimentos
  • Detalhes precisos na superfície
  • Ideal para fusos sem-fim
Roda sem-fim no monte de pó.

Pó SLS  iglidur® i6

  • Compatível para contacto com alimentos e em conformidade com a FDA
  • Precisão em detalhes, com superfícies exatas
  • Ideal para engrenagens sem-fim
Engrenagem sem-fim impressa em 3D, isolada sobre fundo claro.

Amostra gratuita

Materiais para componentes estruturais e impressão multimaterial

Filamento igumid P150 em bobina para impressão 3D multimaterial.

Filamento reforçado com fibra igumid® P150

  • Resistência à flexão de 87 MPa, módulo de elasticidade de 5 GPa
  • Máxima resistência e rigidez devido ao reforço de fibra
  • Não é autolubrificado, é um material estrutural leve
Bobina transparente com filamento igumid P190 para impressão 3D.

Filamento reforçado com fibra igumid® P190

  • Resistência à flexão de 237 MPa, módulo de elasticidade de 11,5 GPa
  • Extremamente robusto e rígido com reforço de fibra
  • Não é autolubrificado, é um material estrutural leve
Peça de acoplamento igus impressa em 3D com duas buchas brancas.

Amostra grátis

Dicas para impressão 3D

Capa de whitepaper com impressora 3D e título sobre 24 dicas para impressão 3D com filamento.

Perfis de filamentos de impressão

Filamentos para impressão 3D em bobinas de cartão e peças impressas de tribofilamentos iglidur.

Testados!

Engrenagem impressa em 3D num teste de desgaste na bancada de ensaio.

Serviço de impressão 3D

Ferramenta online iglidur designer num tablet com engrenagem e seleção de material para serviço de impressão 3D.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas