Suporte de encaixe para Module Connect

Expanda a sua conexão modular de forma rápida e flexível com a calha snap-on

Para ainda mais flexibilidade nos espaços mais apertados

Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Comprovado na prática:

O conetor modular na indústria de embalamento

O Module Connect garante uma manutenção rápida na indústria de embalagens

Sistema de estacionamento automático

O adaptador do Conector modular evita longos tempos de paragem em sistemas de estacionamento automáticos

Aplicações com readychain

Aplicações de sistemas de calhas articuladas

Mova o conetor modular para o carrinho de compras com um clique ...

Conetores modulares disponíveis na loja

Um módulo de conetores em vez de vários conetores individuais...

Boas razões para uma solução pronta a instalar ...

RC USPs
  • Tempo de montagem reduzido em até 95
  • Redução dos custos de fabrico
  • Custos logísticos minimizados - não é necessário espaço de armazenamento
  • Otimização do aprovisionamento - um sistema, um número de peça
  • Redução do tempo de montagem - menos tempo de paragem da máquina
  • Montagem no local - serviço internacional com 31 locais
  • Possibilidade de produtos personalizados - a igus® desenvolve componentes adicionais

o adaptador garante uma ligação rápida e fácil da calha articulada

Conetor Modular: Vencedor do German Design Award 2021
  • Poupa até 80 % de tempo de montagem
    Ligação à máquina em apenas alguns passos simples
  • Interface estruturada de forma clara
    Ligação simples da calha articulada, mesmo sem conhecimentos prévios de eletrónica
  • Sustentável
    Os sistemas de transporte de cabos existentes da igus® podem ser facilmente complementados - o adaptador é adaptado a diferentes séries e-chain®

Pedido: Adaptador do Conetor Modular

Imagem USP

Conetor modular

Imagem USP

Sistemas completos readychain

Imagem USP