Reduzir o tempo e os custos: Module Connect na produção automatizada de mobiliário

Perfil

  • O que era necessário: Proteção contra falhas da linha de produção automatizada; substituição rápida em caso de manutenção ou avaria
  • Requisitos: Poupança através da otimização dos comprimentos dos cabos para movimento dinâmico e instalação fixa; interface central
  • Produtos: readychain® com Module Connect, pronto para ligação com e-chain® série 14240, chainflex® CF21.UL, CF5, CAPU.A, CF211, CFPE
  • Setor de atividade: Fabrico de mobiliário; loja online
  • Sucesso para o cliente: colocação em funcionamento simples e rápida graças à interface centralizada. Minimização dos tempos de paragem em caso de manutenção: o sistema readychain® pode ser substituído em duas horas.
Módulo Connect em utilização

O desafio

  • Pneumática
  • Fonte de alimentação com gama de carga de corrente até 70A
  • Fonte de alimentação com gama de carga de corrente até 16A
  • Condutor de proteção
  • Sub-D

Solução

Módulo Connect em utilização
Módulo Connect em utilização

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

Escrever e-mail

Envios e consultas