Cabos de potência chainflex® CFPE

CFPE.15.01 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de TPE extrudida à pressão e retardantes de chama 2. Mistura de TPE extrudida à pressão 3. Condutores especiais com elevada resistência à tração
igus-icon-lupe
1 de 2
CFPE.15.01 product image
1. Mistura de TPE extrudida à pressão e retardantes de chama 2. Mistura de TPE extrudida à pressão 3. Condutores especiais com elevada resistência à tração
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Retardante de chama
  • Sem silicone
  • Elevada resistência a raios UV
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCFPE.15.01
1G1,5

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h