Alterar idioma :

Baseado no material de resistência testado e comprovado iglidur® J, o iglidur® JPF oferece especificações comparáveis - sem a utilização de PTFE.
sem a utilização de PTFE.
Resistente ao desgaste e versátil sem PTFE
Rentável com a moldagem por injeção
Especificações tribológicas semelhantes às do iglidur® J, dependendo da aplicação
Permite uma operação 100 % livre de lubrificação.
A igus apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem de químicos.Leia mais.

Devido à atual discussão sobre a proibição do PTFE, compilámos todas as informações importantes sobre o PTFE em relação aos nossos casquilhos deslizantes. Aqui também encontrará uma lista de todos os materiais iglidur® que não contêm PTFE.
Ficha de dados

Tem alguma dúvida sobre os nossos novos produtos? Teremos todo o gosto em ajudá-lo. Contacte-nos para obter aconselhamento sem compromisso.
A propósito: Acompanhamo-lo desde a fase de conceção até ao componente acabado e mais além. Desde protótipos a pequenos ou grandes volumes.
Aguardamos o seu contacto!

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h