Alterar idioma :
Tabela de materiais
Especificação geral
Unidade
igutex® TX1
Método de teste
densidade
g/cm³
2,1
Cor
cinzento-esverdeado
max. Absorção de humidade a 23°C/50% de humidade ambiente.
% em peso
0,2
DIN 53495
máx. absorção total de humidade
% em peso
0,5
Coeficiente de fricção de deslizamento, dinâmico, contra aço
µ
0,04 - 0,14
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,89
Especificações mecânicas
módulo de flexão
MPa
12.000
DIN 53457
resistência à flexão a 20°C
MPa
55
DIN 53452
Resistência à compressão
MPa
220
pressão de superfície máxima recomendada (20°C)
MPa
200
Dureza Shore D
94
DIN 53505
Especificações físicas e térmicas
Temperatura superior de aplicação a longo prazo
°C
+120
Temperatura superior de aplicação a curto prazo
°C
+170
Temperatura de aplicação inferior
°C
-60
condutividade térmica
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de expansão térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
3
DIN 53752
Especificação eléctrica
Resistividade de volume
Ωcm
> 1011
DIN IEC 93
resistência de superfície
Ω
> 1013
DIN 53482
Tabela 01: Dados do material

diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes igutex® TX1 em funcionamento a seco contra um veio de aço a +20 °C
X = velocidade de superfície [m/s]
Y = carga [MPa]
Os casquilhos deslizantes TX1 da igutex representam uma capacidade de carga muito elevada com cargas radiais elevadas e boa resistência à abrasão. O design especial assegura uma elevada estabilidade dimensional devido ao enrolamento de fibras longas e lubrificantes sólidos e isto assegura que é possível um funcionamento sem lubrificação e sem manutenção. A elevada resistência à sujidade e aos fluidos completa o perfil de especificações.

diagrama. 02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (200 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificação mecânica
A resistência à compressão dos casquilhos deslizantes igutex® TX1 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama. 02 ilustra esta relação. Na temperatura de aplicação permitida a curto prazo de +170 °C, a pressão de superfície permitida ainda é de 100 MPa. A pressão de superfície máxima recomendada representa um parâmetro mecânico do material. Não se podem tirar conclusões sobre a tribologia a partir deste facto.

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformação [%]
O diagrama. 03 mostra a deformação elástica do igutex® TX1 sob carga radial.

diagrama. 07: Desgaste em aplicações oscilantes e rotativas com Cf53 em função da carga
X = carga [MPa]
Y = desgaste [μm/km]
A = rotativo | B = oscilante
Materiais dos veios
A utilização de veios endurecidos é geralmente recomendada na gama de cargas elevadas. Isto aplica-se em particular à utilização do igutex® TX1. No entanto, mesmo em veios macios, ainda são alcançadas taxas de desgaste aceitáveis na rotação de alta carga abaixo de 100 MPa. A comparação da taxa de desgaste em rotação e oscilação no diagrama 07 torna claro que a força do igutex® TX1 reside na oscilação de alta carga.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h