Alterar idioma :

o suporte inferior (indicado a vermelho) só é necessário se o suporte do percurso superior (a partir de um ângulo de rotação de 180°) não puder ser fixado ao sistema
sistema de guiamento twisterchain®
A gama de produtos da igus® twisterchain® inclui a sistema de guiamento, cuja utilização oferece uma série de vantagens:
A conceção modular da sistema de guiamento permite combinar uma variedade de raios de corrente, de círculo e de curva com as mesmas peças da calha. Se o raio da corrente for alterado, a calha pode ser facilmente adaptada. Não é necessária uma nova produção. Pode selecionar o sistema de sistema de guiamento adequado a partir da tabela abaixo. O número de peça especificado inclui o sistema de calha completo.

Exemplo de encomenda de uma sistema de guiamento twisterchain®
R - raio de curvatura, adicionar o valor correspondente
Bi - largura interior, adicionar o valor correspondente
raio exterior
Ângulo do canal (padrão 180°, 135°, 90°, 45°)
Design da calha (.5. com e .4. sem suporte inferior)
Séries selecionadas (2208, 2808, 3808 ou 4008)
Sistema de guiamento
Peça n.º.
raio exterior
ângulo de rotação
calha completa
calha completa
Número de
séries
AR [mm]
[°]
Padrão
com suporte inferior
Suportes
2208
- 300
45 - 100
92208.4.45.300/Bi.R
não necessário
0
2208
- 300
>100 - 180
92208.4.90.300/Bi.R
não necessário
0
2208
- 300
>180 - 270
92208.4.135.300/Bi.R*
92208.5.135.300/Bi.R
1
2208
- 300
> 270 - 360
92208.4.180.300/Bi.R**
92208.5.180.300/Bi.R
2
2808/3808/4008
- 450
45-100
9XXXX.4.45.400/Bi.R
não é necessário
0
2808/3808/4008
- 450
> 100 - 180
9XXXX.4.90.400/Bi.R
não necessário
0
2808/3808/4008
- 450
> 180 - 270
9XXXX.4.135.400/Bi.R*
92208.5.135.400/Bi.R
1
2808/3808/4008
- 450
> 270 - 360
9XXXX.4.180.400/Bi.R**
92208.5.180.400/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 450 - 550
45 - 100
9XXXX.4.45.500/Bi.R
não necessário
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
100 - 180
9XXXX.4.90.500/Bi.R
não é necessário
0
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 180 - 270
9XXXX.4.135.500/Bi.R*
92208.5.135.500/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 450 - 550
> 270 - 360
9XXXX.4.180.500/Bi.R**
92208.5.180.500/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 550 - 650
45 - 100
9XXXX.4.45.600/Bi.R
não necessário
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 100 - 180
9XXXX.4.90.600/Bi.R
não necessário
0
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 180 - 270
9XXXX.4.135.600/Bi.R*
92208.5.135.600/Bi.R
1
2808/3808/4008
> 550 - 650
> 270 - 360
9XXXX.4.180.600/Bi.R**
92208.5.180.600/Bi.R
2
2808/3808/4008
> 650
> 360
Pergunte-nos, temos todo o gosto em ajudar

Suporte da parte superior da corrente de torção® (a partir de um ângulo de rotação de 180°)
A sistema de guiamento é fixada à extremidade fixa da corrente de torção® de acordo com o padrão de orifícios indicado. São permitidas as seguintes ligações roscadas:
Designações:
A = Extremidade móvel do bordo inferior
B = Extremidade fixa do bordo inferior
C = Suporte da parte superior
D = Folga necessária para a corrente de torção®
E = Eixo rotativo
F = extremidade fixa
G = 2º suporte do percurso superior
H = Espaço livre necessário para a corrente de torção®
I = 1º apoio da parte superior
J = eixo rotativo
K = extremidade fixa
altura de instalação
Série
RLK
HS
Hges.[mm] para raio de curvatura
Peça n.º.
RST
[mm]
[mm]
R055
R063
R075
R100
R125
R150
R175
R200
R250
R300
R400
calha
[mm]
2208...300
265
130
195
211
235
285
335
385
-
-
-
-
-
92208...300
145,0
2808...400
360
146
-
-
-
290
340
390
440
490
590
-
-
92808...400
192,5
3808...400
460
156
-
-
-
300
350
400
-
500
600
-
-
93808...400
192,5
2808...500
460
146
-
-
-
300
350
400
450
500
600
-
-
92808...500
292,5
3808...500
460
156
-
-
-
310
360
410
-
510
610
-
-
93808...500
292,5
2808...600
560
146
-
-
-
305
355
405
455
505
605
-
-
92808...600
392,5
3808...600
560
156
-
-
-
315
365
415
-
515
615
-
-
93808...600
392,5
4008...650
610
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...650
442,5
4008...750
710
176
-
-
-
-
-
432
-
532
632
732
932
94008...750
542,5

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h