e-skin® flat - Pormenores técnicos

  • Variantes fechadas:
    • SKF12C [Innenhöhe = 12 mm]
    • SKF15C [Innenhöhe = 15 mm]
  • Variantes que podem ser abertas (as câmaras podem ser abertas e fechadas com um fecho de correr)
    • SKF12O [Innenhöhe = 12 mm]

Dimensões de instalação

Dimensões de instalação da e-skin flat
  • A = 37,5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = até 3000 m
  • H = a partir de 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (maior raio de curvatura do cabo guiado) + 2 x 100 mm + 2 x 37,5 mm

Princípios de conceção

Conceção das versões

Opções de enchimento

Opção de preenchimento da e-skin® flat

Regras da distribuição

  • SKF12C: [A] altura interior = 12 mm | [B] altura exterior = 13 mm ➔ Diâmetro do cabo 10 mm
  • SKF15C:  [A] altura interior = 15 mm | [B] Altura exterior = 16 mm ➔ Diâmetro do cabo 13 mm
  • SKF12O: [A] altura interna = 12 mm | [B] altura externa = 13 mm ➔ Diâmetro do cabo 10 mm
  • Pote com corrente de suporte alojada SKF.S para comprimento não suportado de SKF12C e para evitar abrasão
Regras de preenchimento da e-skin flat
Regras de preenchimento da e-skin flat
Regras de preenchimento da e-skin flat

Suporte de montagem

Número de câmaras SKF12O.1.1.10Largura do suporte de montagem [mm]Número de câmaras SKF12C.1.1.10Largura do suporte de montagem [mm]Número de cápsulas SKF15C.1.1.10Largura do suporte de montagem [mm]
268.5068.5268.5
062,5262,5393
1872874117.5
2111,52111,55166.5
313621366166.5
4160.52160.5
393093
4117.50117.5
51420142
6166.50166.5
084384
0105.54105.5
01275127
0148.56148.5
Peça n.º Conjunto completo A [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562,55318,7537,54,597
SKFC.MR.068568.55918,7537,54,597
SKFC.MR.08408474,518,7537,54,597
SKFC.MR.08708777.518,7537,54,597
SKFC.MR.09309383.518,7537,54,597
SKFC.MR.1055105.59618,7537,54,597
SKFC.MR.1115 111,510218,7537,54,597
SKFC.MR.1175117.510818,7537,54,597
SKFC.MR.1270127117.518,7537,54,597
SKFC.MR.1360136126,518,7537,54,597
SKFC.MR.1420 142132.518,7537,54,597
SKFC.MR.1485 148.513918,7537,54,597
SKFC.MR.1605160.515118,7537,54,597
SKFC.MR.1665166.515718,7537,54,597

instruções de montagem