iSet Módulo rotativo em polímero (PRM) | Ângulo de rotação até 360°

Lista de peças

Caraterísticas e vantagens

  • Sem contacto deslizante e todos os meios num só sistema
  • O sistema completo pode ser encomendado com apenas um número, incluindo calha articulada, sistema de guiamento dividida e alívio de tensão integrado
  • Até 85% de poupança de peso em comparação com uma sistema de guiamento em aço
  • Até 70% mais económico do que uma sistema de guiamento de aço comparável
  • Protegido contra a corrosão
  • Sem custos de planeamento do projeto

Produtos adequados

Cabos chainflex
  • Maior gama com 1.354 tipos de cabos
  • À prova de falhas com até 4 anos de garantia
  • Disponíveis a partir de 1 metro em 24 horas

Mais informações

Conjuntos completos de calha articulada
Ir para a visão geral
Base de conhecimento de calhas articuladas
Mais informações

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas