Alterar idioma :

Nesta versão, os elementos de guia deslizantes de plástico especial são fixados ao lado do elo da corrente a cada 1.000 a 2.000 mm. A função destes elementos de guia é semelhante à dos painéis centrais utilizados nos barcos à vela. Alguns destes painéis centrais são concebidos de forma a rodar para cima em contacto com o solo sólido e permitir que o barco continue a sua viagem. Do mesmo modo, os elementos de guia deslizantes do autoglide sobem e descem, consoante a sua posição como corrente inferior ou superior da corrente. Eles asseguram uma orientação lateral precisa e um deslizamento limpo da corrente eléctrica®.
Os elementos de guia deslizantes são montados em cada 24 elos da corrente a partir da extremidade fixa da corrente eléctrica®.
Séries 2400/2450/2480/2500 até 10 m de comprimento possível sem guias de piso.
Calha articulada de duas partes®, pode ser aberta de um lado

altura interior Hi: 25 mm
largura interior Bi: 25 - 125
raio de curvatura R: 55 - 250 mm

altura interior Hi: 25 mm
largura interior Bi: 25 - 103 mm
raio de curvatura R: 55 - 250 mm

altura interior Hi: 25 mm
largura interior Bi: 55 - 103 mm
raio de curvatura R: 55 - 250 mm

altura interior Hi: 25 mm
largura interior Bi: 25 - 125 mm
raio de curvatura R: 55 - 250 mm
Calha articulada de duas partes®, pode ser aberta de um lado

altura interior Hi: 35 mm
largura interior Bi: 50 - 175
raio de curvatura R: 63 - 250 mm

altura interior Hi: 35 mm
largura interior Bi: 50 - 125 mm
raio de curvatura R: 63 - 250 mm

altura interior Hi: 35 mm
largura interior Bi: 50 - 100 mm
raio de curvatura R: 63 - 250 mm

altura interior Hi: 35 mm
largura interior Bi: 50 - 175 mm
raio de curvatura R: 63 - 250 mm

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h