Alterar idioma :

O sistema autoglide elimina a necessidade de sistemas de guiamento disruptivas para aplicações com longas distâncias de viagem, permitindo que a corrente eléctrica autoguiada® deslize em segurança uma sobre a outra até 70 metros. Este sistema foi agora expandido e optimizado para a igus® E2/000. Superfícies de deslizamento maiores no autoglidecrossbar garantem uma vida útil ainda mais longa para o sistema. Uma asa deslizante acoplável assegura o enfiamento seguro da corrente eléctrica® durante os primeiros metros de viagem. As guias excêntricas do piso são fixadas ao solo a cada 2 metros.
Distâncias de deslocação até 70 m sem sistema de guiamento a velocidades até 2,0 m/s
Muito compacto, sem calha perturbadora na zona de deslocação ou de trabalho
Tempos de montagem rápidos para longas distâncias
Pode ser aberto no raio interior
Também fechado para "meio tubo" no raio exterior
Faixa deslizante com clip, enfiamento seguro da corrente eléctrica®
A guia do pavimento pode ser conduzida por cima
Calha articulada de ponte completa®, tipo fechado

largura interior Bi: 57 mm
raio de curvatura R: 55 - 250 mmPasso: 46 mm

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h