Sistema de abraçadeira de fixação CFB

Cabo para sistema de fixação em plástico com abraçadeira de fixação
  • Disponível em duas versões
  • Instalação rápida com ligação roscada standard
  • Pode ser instalado no elemento de ligação ou à frente da calha articulada
  • Produção sem quantidade mínima de encomenda
  • Económico e eficiente

Características do produto

Adequados para as seguintes séries: Quando utilizar?Quando não utilizar?Facilidade de montagemAjuste da força de traçãoÍndice de preçoModularidadeDinâmica
E4, E6, para todos os KMA com perfil CAbraçadeira de fixação compacta e modular, para vários cabos, em espaço reduzido. Para aplicações com cargas e acelerações elevadas, por ex. máquinas-ferramenta. Sem limite+ -+⬤⬤⬤sim (fabrico especial)Elevado a muito elevado

Sistema de fixação plug-in | Série 907.881

Descrição das<br />peçasArt. n.ºNúmero de
(1) Bloco de fixação exterior CFB20.1 Nx2
(2) Barra de fixação 907.881.1.XXX 2
(3) Parafuso roscado com anilha 907.825.2.LLL 2
(4) Porca hexagonal M8 MAT0040012 2
(5) Perfil C (parte do KMA) 92.42.XXX 1
(6) Bloco para fixação dos condutoresPersonalizado1
Sistema de abraçadeira de fixação CFB
Sistema de abraçadeira de fixação CFB
Descrição da quantidade Art. n.º Número de
(1) Bloco de fixação exterior CFB20.1 Nx2
(2) Barra de fixação 907.825.1.XXX 2
(3) Parafuso roscado com anilha 907.825.2.LLL 2
(4) Porca hexagonal M8 MAT0040012 2
(5) Perfil C (parte do KMA) 92.42.XXX 1
(6) Bloco para fixação dos condutores Personalizado 1
(7) Bloco para fixação de condutores Personalizado 1
(8) Bloco de fixação interior CFB20.2N
Sistema de abraçadeira de fixação CFB
Sistema de abraçadeira de fixação CFB

Produtos adequados

Loja das calhas articuladas

Loja de calhas articuladas

Cabos chainflex

Cabos chainflex

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas