Calha articulada Glide G4.42

Para aplicações simples com cursos longos

Calhas deslizantes G4.42
Triângulo de Melhoria técnica

Melhoria técnica

Triângulo de Redução do custo

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

As principais vantagens

Tušimice
  • Cursos longos de 1000 metros ou mais
  • Todos os meios, como a energia elétrica, hidráulica e pneumática, bem como sinais digitais – elétricos ou luminosos – e líquidos podem ser fornecidos em paralelo
  • Sem interfaces desnecessárias
  • Preenchimento peso até 100 kg/m
  • Baixo ruído de curso
  • Elevada eficiência energética com calhas articuladas com rolamentos
  • Duração de vida de 10 anos ou mais com calhas articuladas e cabos
  • Robustos em todas as aplicações, como vento, intempéries, sujidade, produtos químicos e carga
  • rápida instalação e modificação dos cabos e mangueiras

Outros produtos para curso longos

calhas articuladas com rolos P4HD.56R

Calha articulada rol e-chain P4HD.56R

Série P4.1

Calha articulada P4.1
  • Alturas internas: 56 - 80mm
  • Percursos até 800m e mais
  • Velocidades até >5m/s
  • Possibilidade de monitorização inteligente do desgaste

Soluções completas iSet

Sistemas completos para longos cursos

Poderá também estar interessado em

Loja de calhas articuladas

Loja de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas

Configurador de calhas articuladas

Reciclagem de calhas articuladas

Programa chainge para calhas articuladas