Tabuleiro de suporte da calha tubular

A guia de suporte para calhas articuladas de pequenas dimensões e sistemas de módulos lineares multiaxiais

Melhoria técnica

Redução do custo

Provas dadas

Sustentabilidade

Gama de produtos

  1. incl. parafusos M6 e porcas de correr, compatível com o perfil C 92.42.XXX
  2. XXX = comprimento em mm
  3. LLL = comprimento em mm
Referência da guia tubularDesignação
9TT.FP.SLS1)Ponto fixo (fixação da guia)
9TT.H.SLS1)Fixação da guia
92.42.XXX2)Perfil-C Standard (XXX = comprimento em mm)
9TT.10.LLL3)Conjunto de tubos (constituído por quatro tubos de alumínio anodizado)
9TT.10.1.LLL3)Tubos de alumínio anodizado, individuais
Calha de derivação para a orientação de cabos num sistema linear.

Calha articulada adequada para o tabuleiro de apoio

SérieLargura [Bi in mm]
E2i.10/E2.10/E2C.10 para 50
E2i.15/E2.15/E2C.15 para 50
E2i.26 / E2.26 a partir de 038
2400 / 2500 a partir de 038
E3.22a partir de 040
E61.29/EF61.29 a partir de 040
E6.29 a partir de 040
Calha de encaminhamento para guiar cabos em segurança ao longo de um eixo linear.

Tubos de energia adequados para o tabuleiro de apoio

SérieLargura [Bi in mm]
R117 / R118 a partir de 048
R2i.26/R2.26 a partir de 038
R6.29a partir de 040

Também pode estar interessado em

igus e-chain com cabos multiconductores e um elo aberto.

Loja de calhas articuladas

e-Chains e configurador para encaminhamento de energia pronto a ligar na ferramenta online.

Configurador de calhas articuladas

Cadeia porta-cabos igus como símbolo de reciclagem com o texto “the chainge”.

Reciclagem de calhas articuladas

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas