Alterar idioma :
A comprovada série E6.29, fabricada em material standard, está agora certificada para utilização em salas limpas secas pelo Fraunhofer IPA para a classe de sala limpa ISO 4. O E6.29 foi testado numa sala limpa seca com um ponto de orvalho de -40°C (o que corresponde a uma humidade relativa de 1%) e sala limpa classe ISO 3 com 3 conjuntos de parâmetros diferentes (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 1%). humidade de < 1%) e classe de sala limpa ISO 3 com 3 conjuntos de parâmetros diferentes (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 & v=2m/s, a=4m/s2) e, assim, alcançou o melhor resultado possível ISO 4. Itens de catálogo standard com 7 alturas internas e várias larguras e raios disponíveis diretamente do stock.
| Art. n.º | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Largura interior [mm] | Largura exterior [mm] | Raio de curvatura [mm] | Comprimento não suportado ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30 - 140 | 46 - 156 | 055 - 150 | ≈ 1.75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30 - 140 | 50 - 160 | 055 - 150 | ≈ 1.90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 - 300 | 60 - 320 | 063 - 200 | ≈ 2.50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 - 300 | 64 - 324 | 075 - 250 | ≈ 3.00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50 - 400 | 86 - 436 | 115 - 350 | ≈ 4.00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87-578 | 115 - 578 | 150 - 300 | ≈ 2.50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 - 600 | 115 - 578 | 150 - 450 | ≈ 5.25 |
Produção de baterias para a mobilidade do futuro

Para além da sua longa vida útil, o sistema E6 oferece inúmeras outras vantagens. Por exemplo, caracteriza-se por um funcionamento extremamente silencioso e de baixa vibração - o que o torna uma boa combinação para o conceito de acionamento de baixa vibração do motor linear. O chamado efeito de polígono, que pode ocorrer quando uma fonte de energia se desenrola, é reduzido ao mínimo. O nível de ruído extremamente baixo é confirmado num relatório de peritos da TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Manual técnico gratuito:
Neste manual técnico, ficará a saber como o fornecimento correto de energia na sala limpa

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h