Alterar idioma :

carga mais rápido em espaços reduzidos
Guiamento de diversos cabos em espaços reduzidos, agora com 100% mais peso adicional a velocidades mais elevadas. O sistema combina dois sistemas de sistema de calha articulada diferentes: Uma nova calha articulada articulada com tensão otimizada é guiada por um rolo e garante que o sistema de sistema de calha articulada tem sempre o comprimento e tensão exatos, graças a uma mola de bloqueio integrada. Na posição inicial, a calha articulada encontra-se totalmente enrolada, de forma a poupar espaço. A twisterband liga o rolo ao bloco suporte do veio, que serve de interface para os cabos permanentemente instalados.
Todos os desenroladores de cabo e-spool acionados por mola da igus oferecem uma calha articulada que é guiada por um rolo que assegura que o sistema de calha articulada está sempre tensionado no comprimento correto graças a uma mola de bloqueio integrada. E uma twisterband é responsável pelos movimentos de rotação. Este sistema especial permite movimentos em todas as direções. Com a utilização da twisterband, a bobina eletrónica não necessita de um anel coletor. Isto torna a transmissão de dados altamente fiável, permitindo simultaneamente um elevado grau de robustez. Além disso, o e-spool pode ser guiado em todas as direções (horizontal, vertical, diagonal) e economiza espaço, uma vez que a calha articulada é enrolada na posição inicial e os caminhos permanecem livres.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h