Alterar idioma :



1 suporte de montagem com alívio de tensão TR.XX.01
2 suporte de montagem sem alívio de tensão TR.XX.02
3 suporte de montagem como suporte intermédio TR.XX.02
O alívio de tensão é possível na extremidade fixa e/ou na extremidade móvel!
Padrão: furo liso em ø F
Opção: com casquilho roscado, aço, M6/M8




1 = suporte de montagem com alívio de tensão TL.XX.01.Z2
2 = suporte de montagem sem alívio de tensão TL.XX.01.Z0
3 = suporte de montagem como suporte intermédio TL.XX.01.Z0



A fim de assegurar um movimento melhor e mais suave do cabo a guiar, deve ser prevista uma compensação para ciclos extremos de torção e flexão, especialmente para cabos cujo raio de curvatura é extremamente sensível (por exemplo, cabos de fibra ótica)


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h