Guiamento de cabos no Fanuc CRX

A igus é parceira dos equipamentos CRX da Fanuc

Braço robótico Fanuc CRX com revestimento branco e verde sobre fundo branco.

Pontos de fixação eixo 1 & 6

Ligação ao eixo 6

Ligação do eixo 1

Instalação de um sistema de calha articulada triflex R no FANUC CRX

Gama de pinças de cobot

Abraçadeira para cobot para fixar um robô colaborativo.

Abraçadeira de velcro

  • 1x suporte de plástico
  • 1m de fita de velcro
  • a pinça mais favorável da gama
  • sem silicone
  • máxima liberdade para a passagem dos cabos
Abraçadeira para cobot para fixar um robot colaborativo.

Abraçadeira sem abraçadeira de fixação

  • 1x suporte de plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • 1x suporte de montagem de luzes tamanho 30 ou 40
  • adequado para TRE, TRC & TRL nos tamanhos 30 ou 40
  • sem silicone
Abraçadeira para cobot com alívio de tensão para fixar um cabo ao braço robótico.

Abraçadeira com abraçadeira de fixação

  • 1x suporte de plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • 1x suporte de montagem de luzes tamanho 30 ou 40
  • No tamanho 40, opcionalmente com dentes de alívio de tensão longos e curtos
  • Adequado para TRE, TRC & TRL nos tamanhos 30 ou 40
  • sem silicone
Abraçadeira para cobot com protetor para fixação segura de um robot colaborativo.

Protetor de abraçadeira

  • 1x suporte de plástico
  • 1 m de fita de velcro
  • 1x protetor redondo tamanho 40
  • O protetor pode transportar TRE, TRC & TRL no tamanho 40
  • sem silicone
Abraçadeira para cobot com clip PMA para fixar cabos no braço robótico.

Abraçadeira para mangueira PMA

  • 1x suporte de plástico
  • 1m de fita de velcro
  • clipe PMA
  • disponível em 5 tamanhos para mangueiras onduladas com diâmetro
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm e Ø48 mm
  • sem silicone
Esteiras porta-cabos triflex R TRC, TRE e TRL em laranja.

Calhas articuladas que funcionam com abraçadeiras de cobot

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas