Alterar idioma :
O guiamento de cabos é um componente da gestão dos cabos, sempre utilizado onde quer que os cabos e mangueiras precisem de ser guiados de forma segura e protegida. Por exemplo, uma mangueira para cabos OCR ou uma calha para cabos ZF14 podem garantir um guiamento ordenado dos cabos numa secretária normal ou com a altura ajustável. Além disso, estão disponíveis vários sistemas de calhas articuladas para diferentes aplicações e, graças a especificações como a modularidade, a versatilidade e a elevada resistência, a fiabilidade é garantida.
Os nossos sistemas de calhas para cabos já são utilizados de forma fiável em centenas de milhares de aplicações em todo o mundo, desde secretárias e máquinas de venda automática até às siderurgias. Mais de 400.000 clientes em todo o mundo, de mais de 50 indústrias, confiam nos sistemas de calhas para cabos da igus.
As calhas para cabos da igus são fáceis de montar e separar. A montagem pode ser feita com ou sem ferramentas. As instruções de montagem a seguir incluem várias imagens para descrever como montar ou desmontar cada série. Para algumas séries, os vídeos explicam como montar as calhas articuladas.

Cabos chainflex
Os cabos não confecionados são cabos para aplicações com movimento em calhas articuladas ou aplicações robóticas, à prova de falhas e com uma garantia de até 36 meses.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h