comportamento de combustão-calha articulada

Comportamento de queima da calha articulada com igumid® G e NB

Comportamento de combustão igumid® NB

  • Classificação UL94 - V2
  • VDE 0304 Parte 3/5.70 Classificação - IIb
  • DIN 4102 Inflamabilidade de materiais de construção - B2
  • Por favor, informe-se sobre as variantes V0 disponíveis
easychain

easychain

  • Económico
  • Classe de inflamabilidade UL94-V2
  • Adequado para aplicações em salas limpas
Calhas articuladas série F17

Calhas articuladas série F17

  • contorno exterior repelente de sujidade
  • Suporte de montagem com alívio de tensão integrado
  • Grande altura interior, largura exterior estreita

Comportamento ao fogo igumid® G

  • Método de teste VDE 0304 Parte 3/5.70
  • Teste de acordo com UL94: Testes padrão para inflamabilidade de plástico para componentes em equipamentos e aparelhos - Classificação: 94 H a 3,2 e 1,6 mm de espessura do corpo
  • Ensaio de acordo com a norma DIN 4102 Comportamento ao fogo de materiais e componentes de construção - Classificação: Material de construção classe B 2
  • Variantes especiais com especificação de auto-extinção (UL94-V2 ou UL94-V0) a pedido
Calhas articuladas E2/000

Calhas articuladas E2/000

  • Sistema de tamanho médio e estável
  • Para longas distâncias de deslocação até 150 m
  • Instalação simples
Calhas articuladas E4.1

Calhas articuladas E4.1

  • Elevada estabilidade devido à "aderência traseira"
  • Funcionamento silencioso
  • Montagem rápida

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas