Alterar idioma :
O comprimento das calhas articuladas para movimentos lineares é calculado da seguinte forma:
Primeiro, defina o ponto fixo, ou seja, a posição da ligação fixa de uma calha articulada. Recomendamos que coloque o ponto fixo no centro do curso. Isto proporciona uma solução económica, uma vez que são necessárias menos calhas articuladas e, geralmente, menos cabo. Também é possível colocar o ponto fixo fora do centro do curso.
Nota: O ponto fixo no centro do curso é sempre a solução mais económica.

Em aplicações sem suporte, a secção superior da calha articulada move-se paralela à parte inferior durante todo o curso horizontal.
Se o ponto fixo se encontrar no centro do curso: {{anchor:null}}L {{anchor:null}}= S2**{{anchor:null}}+ K**
| Abreviatura | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| Lk | Comprimento da calha articulada | [mm] |
| S/2 | Metade | [mm] |
| K | Comprimento adicional para a curvatura da calha (o K é retirado das tabelas de dados de cada série) | [mm] |
| R | Raio de curvatura | [mm] |

Para ponto fixo fora do centro do curso: L = S2**+ ∆M +K**
| Abreviatura | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| Lk | Comprimento da calha articulada | [mm] |
| S/2 | Metade | [mm] |
| K | Comprimento adicional para a curvatura da calha (o K é retirado das tabelas de dados de cada série) | [mm] |
| ∆M | Desvio do centro | [mm] |
| R | Raio de curvatura | [mm] |

A = ponto móvel
B = ponto fixo
C = guiamento com barra deslizante
D = guiamento sem barra deslizante
E = comprimento total da guiamento
No caso dos sistemas de calhas articuladas deslizantes, as calhas articuladas deslizam numa metade parte inferior e na outra metade sobre uma barra deslizante.
Para ponto fixo no centro do curso: L = S2**+ K**
| Abreviatura | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| Lk | Comprimento da calha articulada | [mm] |
| S/2 | Metade | [mm] |
| K2 | Comprimento adicional da curva da calha se a altura do ponto de fixação é rebaixada | [mm] |
| ∆CL | Desvio do ponto fixo | [mm] |
| R | Raio de curvatura | [mm] |
| D2 | Comprimento extra para aplicações deslizantes de longo curso | [mm] |
| H2 | Altura da folga com ponto móvel rebaixado | [mm] |
| HRi | Altura interior da guia | [mm] |

A folga da altura depende da pré-tensão da calha articulada com o valor total HF. A dimensão H
| Abreviatura | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| H | Altura da folga | [mm] |
| HF | Altura necessária da folga | [mm] |
Com o configurador de calhas articuladas, pode configurar em apenas alguns passos o seu sistema de esteiras porta-cabos personalizado e pronto a ligar:


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h