Cabo CC-Link com blindagem entrançada e condutores em laranja, azul, branco e amarelo.

Cabo CC-Link para aplicações com movimento

  • CC-Link padrão, que tem uma taxa de dados de 10 Mbit/s e é baseada em RS-485. Pode ser utilizado para transmitir dados de controlo e informações.
  • O CC-Link/LT tem uma velocidade de transmissão de 2,5 Mbit/s e é uma rede orientada para os bits para a implementação de actuadores e sensores.
  • O CC-Link Safety baseia-se no CC-Link standard, mas tem uma camada adicional com a função de segurança na camada superior do protocolo CC-Link. Aqui podem ser ligados tanto aparelhos CC-Link standard como aparelhos CC-Link Safety. No entanto, é necessário um módulo mestre de segurança CC-Link.
  • O CC-Link IE baseia-se na Ethernet Industrial e foi concebido para uma troca de dados sem falhas a todos os níveis de uma instalação de produção. A taxa de transmissão de dados é de 1 Gbit/s.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas