Alterar idioma :
| Número do ensaio: 5034 | vida útil: 45 milhões de cursos |
|---|---|
| Leitungstyp: CF29.25.15.02.01.D | raio de curvatura: 100 mm (fator 7,2 x d) |
| Tipo de cabo: TPE sem halogéneos |

Neste teste, a expetativa de vida do CF29.25.15.02.01.D foi analisada numa calha articulada® com um raio de 100 mm
Os cabos da família CF29.D são frequentemente utilizados em máquinas de armazenamento e recuperação (SRMs). Aí são utilizados no mecanismo de elevação do mastro. A alta dinâmica e os ambientes frios representam grandes desafios para os componentes utilizados. Estes têm de resistir a temperaturas extremamente baixas, por exemplo, em câmaras frigoríficas.
O teste demonstrou que a vida útilesperada do servo-cabo CF29.25.15.02.01.D é de 45 milhões de cursos e não tem problemas com temperaturas muito baixas, até -35° C.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h