Alterar idioma :
| Número do ensaio: 5006a | Vida útil: 41 milhões de cursos |
|---|---|
| Tipo de cabo: cabo de dados CFBUS.052 (cabo Ethernet) | raio de curvatura: 100 mm (fator 9,8 x d) |
| Tipo de cabo: cabo bus |

O objetivo do teste era determinar a vida útil do cabo de bus chainflex® num raio de 100 mm com um percurso de até 7 metros. O requisito para este cabo Ethernet é garantir uma transmissão de dados fiável durante a maior vida útil possível, apesar do movimento constante.
A exigência de qualidade em combinação com um pequeno raio de curvatura é particularmente prevalecente em máquinas industriais e aplicações que têm de processar uma grande quantidade de dados. Para além disso, os pequenos espaços de instalação são frequentemente um grande desafio para a longevidade do cabo.
A vida útil do cabo foi testada no nosso laboratório de testes. O cabo foi montado numa calha articulada com um raio de 100 mm e com um alívio de tensão em ambas as extremidades da cadeia® e a tensão na máquina foi simulada e testada através de um movimento permanente, de modo a poder ser feita uma avaliação exacta para uma utilização real.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h