Alterar idioma :
| Número de ensaio: 4904 | Vida útil: 43 milhões de cursos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CF38.250.04 | raio de curvatura: 175 mm (fator 6,5 x d) |
| Tipo de cabo: cabo do motor |

Neste teste, a esperança de vida do CF38.250.04 foi analisada numa calha articulada® com um raio de 175 mm
As falhas de cabos nunca são desejáveis. No entanto, uma falha de cabo na deslocação da grua e do trólei é impensável. A fiabilidade e a máxima segurança são aqui exigidas. Os cabos motorizados utilizados estão, portanto, expostos a grandes desafios. Temperaturas de -40°C a +80°C não são incomuns. Para além disso, existem normalmente longas distâncias de viagem e, consequentemente, cargas elevadas devido ao uso contínuo e ao pó. O cabo do motor utilizado deve ser capaz de resistir a todas estas condições.
O teste mostrou que a vida útilesperada do cabo do motor CF38.250.04 excede 43 milhões de cursos e, portanto, tem grandes reservas.

Inside sales engineer
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h