Alterar idioma :
| Número do ensaio: 4692 | vida útil: 32 milhões de cursos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CF113.038.D | raio de curvatura: 55 mm (fator 7,6 x d) |
| Tipo de cabo: cabo do sistema de medição |

Neste teste, a expetativa de vida do CF113.038.D foi analisada numa calha articulada® com um raio de 55 mm.
O cabo da família CF113.D é utilizado, por exemplo, em pórticos para interligar máquinas-ferramentas. As correntes são instaladas em longos percursos e, por vezes, deslocam-se a velocidades extremamente elevadas para transportar peças de produção de um centro de maquinação para outro. Na maioria dos casos, o ambiente é coberto por uma película de óleo, o que faz com que um revestimento resistente ao óleo seja essencial para alcançar uma longa vida útil.
Com um resultado de teste de mais de 32 milhões de cursos duplos, foi confirmado que o cabo cumpre as elevadas exigências da máquina-ferramenta.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h