Alterar idioma :
| Número de teste: 3479 | Vida útil: 66 milhões de cursos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CF11.002.D | raio de curvatura: 75 mm (fator 7,1 x d) |
| Tipo de cabo: cabo do sistema de medição |

Neste teste, a expetativa de vida do CF11.002.D foi analisada numa e-chain® com um raio de 75 mm.
O cabo do sistema de medição da família CF11.D está disponível para uma vasta gama de fabricantes e tem sempre uma especificação ancorada no seu design. Graças ao revestimento interno robusto, ao revestimento externo resistente à abrasão feito de TPE e à tela de alta qualidade, ele é particularmente adequado para a mais alta dinâmica. Esta especificação qualifica-o para aplicações de recolha e colocação. Se, por exemplo, as mercadorias tiverem de ser recolhidas e embaladas a alta velocidade numa correia transportadora, trata-se de um processo incrivelmente rápido que, naturalmente, tem de ser executado de forma muito fiável, porque tempo é dinheiro aqui.
Com um resultado de teste de mais de 66 milhões de cursos, foi confirmado que o cabo cumpre as elevadas exigências de uma aplicação de recolha e colocação.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h