Pequenos mas poderosos ... a entrada mais fácil no mundo dos sensores

Ferramentas de "faça vocês mesmo" dos smart plastics
Melhoria técnica
  • Melhore a qualidade dos seus produtos e processos com base em dados
  • Possibilidade de ligação direta ao sistema de controlo (PLC) através de contactos sem potencial
Redução do custo
  • entrada rápida e económica no mundo dos sensores; também adequado para aplicações DIY
  • Evitar tempos de paragem não planeados graças a fluxos de dados baseados no estado
Provas dadas
Sustentabilidade
  • Sensores de baixo custo poupam custos dispendiosos de desenvolvimento de produtos
  • A manutenção baseada na condição evita a substituição desnecessária ou prematura de produtos

Panorama atual das ferramentas de bricolage:

Sensor de rotação

  • Aplicação: Medição do comprimento da extensão
  • N.º da peça: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensibilidade: 9 rotações
  • Sinal de saída: 4-20 mA

Sensor linear

  • Aplicação: Sistema de deteção de posição / medição de deslocamento em carril perfurado de 10 mm
  • N.º da peça: IS.DY.L.P.01.BETA
  • Sinal de saída: TTL 5V
  • Tensão: 5V DC

Módulo de comunicação

  • Aplicação: Distribuição de dados
  • N.º da peça: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: Microprocessador ESP 32
  • Sinal de saída: TTL 5V
  • Conectividade: WLAN, NBlot, USB, M8

Sensor de rotação

  • Aplicação: Medição de movimentos de rotação
  • N.º da peça: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensibilidade: 29 incrementos
  • Sinal de saída: TTL 5V

Sensor linear

  • Aplicação: Sistema de medição de deslocamento para guia linear
  • N.º da peça: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Sinal de saída: TTL 5V

PC industrial

  • Aplicação: Avaliação e processamento de dados
  • Nº. da peça: IS.PLUS.01.50.0.BETA
  • Hardware: Rasperry 4
  • Software: Raspian
  • Conectividade: WLAN, LAN, USB, M8
Richard Habering, explica a utilização e as vantagens da nova tecnologia de sensores de baixo custo utilizando um mini sensor de desgaste.

i.Sense EC.P em utilização

"Menos esforço, maior disponibilidade"

Visão geral de exemplos i.Sense

Aplicações de clientes em todo o mundo


Imagem informativa

Integração no seu próprio ambiente de rede

Todos os sistemas de monitorização do estado na brochura

Visão geral smart plastics

  • Monitorização do estado (i.Sense)
  • Sistemas para monitorização do estado
  • Vantagens dos sistemas de monitorização do estado
  • Exemplos de aplicação da monitorização do estado
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistemas para manutenção preditiva
  • Vantagens dos sistemas de manutenção preditiva
  • Exemplos de aplicação para manutenção preditiva
  • Fluxo de dados em conceitos modernos de fábricas inteligentes

Informação ...

Catálogo das novidades: novidades de 2023 dos smart plastics

... Experimente...

Dados 3D dos smart

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus