drylin® T - Conceção do sistema, horizontal, 1 carril e 1 carrinho

Passo 2:

Variante:1 guia linear1 carrinho
sy + sz<2 Lx - Y0
ay + az<2 Lx - Y0
sy< 5 Zm
sz<5 Zm

Passo 3:

Montagem horizontal de um perfil drylin T com direções de força Fx, Fy e Fz.
Montagem horizontal de um perfil drylin T com direções de força Fx, Fy e Fz.

3,1

Fa1 = μ / (1 - 2μ K3) · Fs.

3,2

Fa2 = (2μK7 / (1−2μK3)) · Fs.

3,3

Fórmula para calcular F_a3 com uma fração e F_s.
Fa = MAX (Fa1, Fa2, Fa3).

Variáveis nos cálculos

Fa:força de acionamento[N]
Fs:Força de massa[N]
Fy, Fz:Carga de suporte na direção y ou z[N]
sx, sy, sz:Distância da força de inércia na direção x, y ou z[mm]
ay, az:Distância da força motriz na direção y ou z[mm]
wx:Distância entre os vagões de um carril[mm]
LX:Constante dependente do tamanho[mm]
Zm:Constante dependente do tamanho[mm]
Y0:Constante dependente do tamanho[mm]
b:Distância entre as sistemas de guiamento[mm]
µ: coeficiente de atrito, µ = 0 para cargas estáticas, µ = 0,2 para cargas dinâmicas
ZW:Número de lâminas por carril

Passo 4:

4,1

Fórmula para calcular Fymax com Zw, fs, k4, k7 e Fa.

4,2

Fórmula de Fzmax com 4Fa K3 sobre Zw².

Os valores constantes

Número de encomendaLX [mm]ZM [mm]Y0 [mm]
TW-01-15291611,5
TW-01-20352315,0
TW-01-254125 19,0
TW-01-30492921,5

Coeficientes

1 carril, 1 carrinho
K1|(ay+Y0)/Lx|
K2(sy+Y0)/Lx
K3|az/Lx|
K4|sx/Lx|
K5sz/Lx
K6|(sy+Y0)/Zm|
K7|sz/Zm|

Passo 5:

Carga máxima admissível

Número de encomendaFymax, Fzmax [N]
TW-01-152.000
TW-01-203700
TW-01-255.000
TW-01-307.000

Passo 6:

Velocidade de deslizamento admissível em função da carga central do apoio para TW-01-15, TW-01-20, TW-01-25 e TW-01-30.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas