drylin® T – Dados técnicos

drylin® T
drylin® T
drylin® - Dados técnicos
barra deslizante
MaterialAlumínio, secção extrudida
MaterialAlMgSi0,5
RevestimentosAlumínio anodizado duro, 50µm
Dureza500 HV
Carro deslizante
Estrutura baseAlumínio, secção extrudida
MaterialAlMgSi0,5
RevestimentosAnodizado, E6/EV1
Elementos deslizantesMaterial de casquilho deslizante isento de manutenção iglidur® J
Parafusos, molasAço inoxidável
Tampaplástico (TW-01/TWA-01), aço (TW-02)
Máx. Velocidade da superfície 15 m/s
Gama de temperaturas-40 °C a +90 °C
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • Devido à baixa inércia e à ausência de componentes rolantes, são possíveis acelerações elevadas e - a curto prazo - velocidades extremas até 30 m/s
  • Os trilhos de guia linear drylin® T funcionam a seco e, por isso, não são sensíveis à sujidade. As partículas de sujidade não se incrustam nos lubrificantes
  • Particularmente adequado para utilização em tecnologia alimentar, médica e de salas limpas, uma vez que não são libertados lubrificantes para o ambiente
  • A resistência à corrosão permite que os trilhos de guia linear drylin® T sejam utilizados debaixo de água
  • Limpeza fácil a alta pressão
  • Pouca vibração e muito silencioso
  • O emparelhamento dos parceiros deslizantes em alumínio anodizado e iglidur® J tem um binário de arranque particularmente baixo
  • drylin® T pode ser combinado e trocado com guias lineares de rolamento de esferas padrão
  • Por favor, note que esta é uma superfície técnica. Dependendo da espessura do revestimento, as variações de cor ótica não podem ser evitadas

drylin® T - capacidade de carga admissível, estática

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
TipoC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04-09 0.480.480,243,41,81,8
04-120,960,960.489,24,44,4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207,47,43,7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - capacidade de carga admissível, dinâmica
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4