Acessórios manuais para módulos lineares da série SLR

Expansão do kit modular

Acessórios SLR
Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

V-drive

Acionamento angular:

  • Ajuste ergonómico e fácil de utilizar
  • Alinhamento dos elementos de comando e dos motores com economia de espaço
  • A saída do veio em ambos os lados permite o controlo sincronizado de duas unidades lineares
Indicador de posição

Indicador de posição:

  • Caixa em plástico resistente ao impacto e auto-extinguível, utilização até 70 °C
  • Classe de proteção IP54
  • Ajustes reprodutíveis
  • Regulação simples através do ecrã
  • Direção de leitura livremente selecionável
Manípulos

Volante manual:

  • Ajuste fácil
  • A pega dobrável poupa espaço extra
  • Fixação segura através de um rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885-1
  • Fabricado em alumínio fundido sob pressão revestido a plástico
Travão manual

Grampo manual:

  • Proteção contra ajuste involuntário de posições pré-definidas
  • Fixação segura do fuso
  • Fabricado em plástico robusto
  • Adequado para a série de eixos de fuso SLR
Loja online dos sistemas de acionamento

Loja online dos sistemas de acionamento

Configurador de acionamentos

Configurador de acionamentos

Notícias sobre os sistemas de acionamento - Consulta

Peça uma proposta deste produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas