Módulos lineares drylin® prontos a ligar

Unidades lineares prontas a ligar para o seu motor passo a passo tipo NEMA 23

  1. motor passo a passo (opcional)
  2. Flange e acoplamento do motor
  3. Rosca trapezoidal 10 x 2, 10 x 3 Rosca profunda 10 x 12, 10 x 50
  4. Porca do parafuso de avanço e casquilho linear feito de iglidur® J, isento de lubrificação
  5. Rolamento de esferas
Atuador
Atuador

Serviços de produtos

Descarregar dados do catálogo

Catálogo

Pedir uma proposta

Consulta de produtos

Configurador online gratuito

Configurador online

Vantagens

  • Eixo de acionamento roscado montado com rolamento de esferas
  • Passo de 2 mm, 3 mm, 12 mm ou 50 mm por rotação
  • Design compacto, baixo peso, elevada estabilidade
  • Disponível pronto a instalar com flange de motor e acoplamento
  • Opcionalmente com casquilhos lineares ajustáveis e corrediças pré-carregadas sem folgas
  • Para além do fuso direito standard, também pode ser utilizado um fuso esquerdo ou invertido
Desenho SAW
Desenho SAW
Desenho SAW
Desenho SAW
Opcional: Rolamento da caixa com função de rotação para encaixe

Informações adicionais Motores:

motores
Tamanho NEMALargura da flange (b)Espaçamento dos furos (a)
82016
112823
143526
174231
2356,4047,14
348669,50

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas