Módulos lineares drylin SAW

Desenho robusto

  • Opção de rosca trapezoidal ou escalonada
  • Eixo de acionamento roscado com rolamento de esferas
  • Perfil de carril de tipo elevado, extremamente resistente à torção
  • Perfil de carril drylin® W, alumínio, anodizado duro
  • Elevada estabilidade
  • Económico e 100 % isento de lubrificação

As dimensões da série SAW

SAW-0630

  • comprimento máx. do curso: 300 mm
  • comprimento do carro: 60 / 100 mm
  • largura do carro: 54 mm
  • capacidade de carga máxima capacidade de carga máxima:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-0660

  • comprimento máx. do curso: 500 mm
  • comprimento da corrediça: 100 mm
  • largura do carro: 85 mm
  • capacidade de carga máxima:
    • axial: 100 N
    • radial: 400 N

SAW-1040

  • comprimento máx. do curso: 500 mm
  • comprimento do carro: 69 / 100 / 150 mm
  • largura do carro: 74 mm
  • capacidade de carga máxima capacidade de carga máxima:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N

SERRA-1080 / SERRA-1080-PL

  • comprimento máx. do curso: 750 mm
  • comprimento do carro: 100 mm
  • largura do carro: 108 mm
  • capacidade de carga máx. máx:
    • axial: 750 N
    • radial: 2000 N

SAW-1660

  • comprimento máx. do curso: 750 mm
  • comprimento da corrediça: 150 mm
  • largura do carro: 104 mm
  • capacidade de carga máx:
    • axial: 750 N
    • radial: 3000 N

Desenho técnico - clique nas setas para aumentar

Serviços de produtos

Catálogo

Descarregar dados técnicos

Consulta de produtos

Pedir uma proposta

Configurador online

Configurador online gratuito

Opções técnicas para a série SAW

Materiais dos parafusos de avanço

Material do parafuso de avanço da igus

Materiais dos casquilhos

Materiais dos casquilhos para os módulos lineares e mesas XY da igus

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Motores de passo para módulos lineares

Travão de fuso

  • Flange de abraçadeira de fixação do veio: para fixar o fuso no indicador de posição
  • Função: Fixa o fuso para evitar rotação involuntária.
  • Material: Alojamento em polímero com travão de veio em alumínio
  • Cor: Preto
Travões do fuso para módulos lineares drylin

Indicador de posição digital

Indicador de posição digital para módulos lineares drylin

Manípulos drylin®

Manípulo para módulos lineares da igus

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas