drylin® SAWC Módulos lineares para pequenos espaços de instalação

Desenho curto incluindo motor de fuso

  • Tipo compacto e curto graças à utilização de motores de fuso E drylin®
  • Relação optimizada entre o comprimento efetivo e o comprimento total (até 70 mm em comparação com a série SAW)
  • Comportamento de funcionamento melhorado
  • Poupança de espaço e leveza
  • 2 tamanhos

Serviços de produtos

Descarregar dados do catálogo

Catálogo

Pedir uma proposta

Consulta de produtos

Configurador online gratuito

Configurador online

As dimensões da série SAWC

  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Comprimento da corrediça: 50 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga:
    • axial: 100 N
    • radial: 200 N
  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • Comprimento da corrediça: 69 mm
  • Capacidade máxima de carga Capacidade de carga:
    • axial: 500 N
    • radial: 2000 N

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas