Logótipo iDeas com App, Library e CAD.

Da inspiração à construção

Mesa cruzada para fresadora de bancada com eixos ajustáveis e mesa maquinada.
Mesa cruzada para fresadora de bancada com eixos ajustáveis e mesa maquinada.

Sobre os produtos utilizados

Descrição do produto

  • drylin® Módulo linear SHT-20, eixos em aço inoxidável
  • Eixo roscado trapezoidal de casquilho deslizante TR18x4 feito de aço inoxidável
  • Eixo do fuso maquinado 12h9x26mm
  • Corrediça Quattro, versão com pré-carga
  • Travessa de alumínio
  • Indicador de posição para a posição de instalação horizontal
  • volante Ø 80 (com pega fixa), montado a 0°
  • curso 150 mm
  • Comprimento do sistema sem acessórios (I+curso): 352 mm
  • drylin® SHT-XY-20 Mesa XY, eixos em aço inoxidável
  • Eixo roscado trapezoidal de casquilho deslizante TR18x4 feito de aço inoxidável
  • Veio do eixo maquinado 12h9x26mm, versão com pré-carga
  • Viga transversal em alumínio
  • Alinhamento do moente de acionamento à direita
  • Indicador de posição para a posição de instalação horizontal, volante Ø 80 (com pega fixa), montado a 0°
  • curso 150 mm
  • Comprimento do sistema sem acessórios (I+curso): 352 mm

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas