Alterar idioma :

Neste robot industrial, um tubo de bloqueio entre o 3º e o 6º eixo foi substituído por um guia de cabos triflex® multidimensionalmente móvel. O tubo utilizado anteriormente estava sujeito a um grande desgaste devido ao movimento permanente dos componentes. A vantagem das guias de cabos triflex® R: Todos os movimentos do robot podem ser suportados através do seu encurtamento e alongamento, conforme necessário. Uma guia linear drylin® W com elementos deslizantes em polímero da igus® é também utilizada como sistema de retração.
**diagrama França, Patrick Maguin,**St**. Ouen l`aumone, França**

Está a pensar instalar um dos nossos guias de cabos numa das suas aplicações, mas ainda não sabe exatamente de que tipo de guia de cabos necessita?
Para encontrarmos um guia de cabos personalizado para si, precisamos de uma descrição detalhada da sua situação problemática ou da respectiva aplicação. Assim que recebermos e processarmos o seu pedido, enviar-lhe-emos uma amostra adequada dos nossos guias de cabos.
Pode encontrar mais aplicações interessantes de uma vasta gama de áreas aqui

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h