Cinco quilos mais leves: instalação de iluminação otimizada com casquilhos em plástico

As chumaceiras e casquilhos deslizantes da igus tornam possível um desenho mais fino sem manutenção

Instalação de luz de giroscópio da Kellook

Perfil

  • O que era necessário: Casquilho para o veio de acionamento à saída do alojamento do motor, nos elementos circulares rotativos
  • Requisitos: temperaturas de -10 a 50°C durante o transporte e exposição, resistência a poeiras e isenção de lubrificação, materiais não magnéticos, baixo peso, compensação de desalinhamentos
  • Indústria: Tecnologia de palcos, tecnologia de iluminação
  • Sucesso para o cliente: Ao utilizar as chumaceiras esféricas e os casquilhos deslizantes da igus, a Kellook conseguiu reduzir o peso dos giroscópios em 5kg. Isto possibilitou motores e caixas redutoras mais pequenas, uma vantagem não só em termos de design e estética, mas também em termos de transporte e montagem. Em comparação com as soluções metálicas convencionais, os custos de lubrificantes e o trabalho de manutenção são eliminados.
Ícone peso
Ícone Redução dos custos
Ícone Duração de vida

Problema

Solução

Instalação de luz de giroscópio da Kellook
Esboço da instalação de luz giroscópica da Kellook
Esboço da instalação de luz giroscópica da Kellook

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas