Tecnologia de rolamento sem corrosão para prótese de articulação do tornozelo

Nesta articulação protética, o rolamento deve ser resistente a cargas de impacto e à água salgada

Perfil

  • O que era necessário: rótula iglidur ®,rótula igubal ®
  • Requisitos: Eram necessários rolamentos com um coeficiente de fricção muito baixo que pudessem ser utilizados em água salgada ou perto dela e que fossem fáceis de instalar. Também precisavam de ser fabricados de acordo com os requisitos do QMS com certificação ISO 9001 e exceder as condições de teste para carga dinâmica e estática de acordo com a ISO 10328.
  • Setor de atividade: Tecnologia médica, próteses
  • Sucesso para o cliente: Graças à sua composição material, os rolamentos de polímero são extremamente resistentes ao desgaste, resilientes e auto-lubrificantes. As chumaceiras, que não necessitam de lubrificação externa, são também completamente isentas de manutenção.
Prótese articular da Adaptive Sports Ankle Prosthetics

Problema

Solução

Produtos utilizados

Casquilhos deslizantes iglidur J

iglidur® J casquilho deslizante

  • Excelente coeficiente de fricção
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente a choques e impactos
Casquilhos deslizantes iglidur J

igubal® esfera esférica

  • iglidur® J material
  • Excelente coeficiente de fricção
  • Baixa absorção de humidade
  • Resistente a choques e impactos